??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
NOVOS Touch - Комнатная панель
Спецификация
735124 NOVOS Touch Temp_rH RS485 Modbus
назва́ние
номенклату́рный но́мер
Level of Detail
образ
link to website
link to website
измеряемые значения
примене́ние/тип
Комнатная панель
рабочая функция
регулировка уставки tемпература, переключения ступеней вентиляции, обнаружение присутствия, свет Вкл/выкл/диммировать, жалюзи вверх/вних/изменить, выбор сцены, функция ECO, oтображение измеренных значений и история измерений
pабочие элементы
сенсорный экран
конфигурация
Thermokon app, uConfig, BUS
Входа
1x вход для беспотенциального контакта
Сетевая технология
RS485 Modbus
Обмен данными
RTU, полудуплекс, скорость передачи данных 9.600, 19.200, 38.400 или 57.600, четность: нет (2 стоповых бита), четный или нечетный (1 стоповый бит)
Диапазон рабочих температур
0 - +50
Точность температурная
±0,5 K (в среднем при 21 °C), в стандартном диапазоне
Bыходного сигнала tемпература
0..+50 °C (стандартная настройка), выбирается из 4 tемпературные диапазоны -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, опционально настраивается
область применения влажная
max. 85% rH без конденсации
диапазон измерения влажности
Точность влажности
Диапазон измерения CO2
Точнось измерения CO2
Измерение смешанного газа VOC
Напряжение питания
24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность
typ. 2,5 W (24 V =), 5 VA (24 V ~)
Отображение
TFT 4,8", 1120x480 px, капацитивных сенсорная технология
kорпус
NOVOS Touch, PC V0, защитное стекло, с термическим разделением и каналом датчика
Цвет
чисто-белый, с дизайнерской панелью NOVOS Touch Стекло черный
Protection IP
IP30, в соответствии DIN EN 60529
Подключение
Зажим может быть установлен без инструментов, макс. 1,5 мм², kабельный ввод через заднее отверстие, предопределенная точка перелома (снизу) или метка сверления (сверху)
Монтаж
настенный для стандартного подразетника (Ø=60 mm), на прямую поверхость, на шурупы и двухсторонноий скотч, Задняя часть корпуса может быть предварительно смонтирована и подключена отдельно от передней части корпуса
упаковка
170 x 110 x 45
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей