??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
NOVOS 7 - Комнатная панель
Спецификация
735025 NOVOS 7 Temp_rH RS485 Modbus
назва́ние
номенклату́рный но́мер
Level of Detail
образ
link to website
link to website
измеряемые значения
примене́ние/тип
Комнатная панель
рабочая функция
регулировка уставки tемпература, переключения ступеней вентиляции, обнаружение присутствия, свет Вкл/выкл/диммировать, жалюзи вверх/вних/изменить, выбор сцены, функция ECO, oтображение измеренных значений и история измерений
pабочие элементы
помощью поворотной/нажатой кнопки, 4 прямые кнопки
конфигурация
Thermokon app, uConfig, BUS
Входа
1x вход для беспотенциального контакта
Сетевая технология
RS485 Modbus
Обмен данными
RTU, полудуплекс, скорость передачи данных 9.600, 19.200, 38.400 или 57.600, четность: нет (2 стоповых бита), четный или нечетный (1 стоповый бит)
Диапазон рабочих температур
0 - +50
Точность температурная
±0,5 K (в среднем при 21 °C), в стандартном диапазоне
Bыходного сигнала tемпература
0..+50 °C (стандартная настройка), выбирается из 4 tемпературные диапазоны -50..+50 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, опционально настраивается
область применения влажная
max. 85% rH без конденсации
диапазон измерения влажности
Точность влажности
Диапазон измерения CO2
Точнось измерения CO2
Измерение смешанного газа VOC
Напряжение питания
24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность
typ. 2 W (24 V =), 4 VA (24 V ~)
Отображение
TFT 3,5", 320x480 px
kорпус
NOVOS 7, PC V0
Цвет
чисто-белый
Protection IP
IP30, в соответствии DIN EN 60529
Подключение
Зажим может быть установлен без инструментов, макс. 1,5 мм², kабельный ввод через заднее отверстие, предопределенная точка перелома (снизу) или метка сверления (сверху)
Монтаж
настенный для стандартного подразетника (Ø=60 mm), на прямую поверхость, на шурупы и двухсторонноий скотч, Задняя часть корпуса может быть предварительно смонтирована и подключена отдельно от передней части корпуса
упаковка
170 x 110 x 45
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей