??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 61
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
NOVOS 3 x - Комнатная панель
Спецификация
729611 NOVOS 3 PTD ohne Sensor, 10 kOhm
назва́ние
номенклату́рный но́мер
Level of Detail
образ
link to website
link to website
измеряемые значения
температура
примене́ние/тип
Комнатная панель
рабочая функция
pабочие элементы
конфигурация
датчик
выходное напряжение
Входа
Сетевая технология
Диапазон рабочих температур
-35 - +70
Точность температурная
Bыходного сигнала tемпература
область применения влажная
max. 85% rH без конденсации
Напряжение питания
Потребляемая мощность
typ. 0,4 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~)
kорпус
NOVOS 3, PC V0
Цвет
Protection IP
IP20, в соответствии DIN EN 60529
Подключение
Зажим может быть установлен без инструментов, макс. 1,5 мм², kабельный ввод через заднее отверстие, предопределенная точка перелома (снизу) или метка сверления (сверху)
Монтаж
настенный для стандартного подразетника (Ø=60 mm), на прямую поверхость, на шурупы и двухсторонноий скотч, Задняя часть корпуса может быть предварительно смонтирована и подключена отдельно от передней части корпуса
упаковка
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей