??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Novoferm
Description
„NovoPorta Premio“ - Norm-Titel
Nomenclature
NovoPorta Premio MZ-1 MZ-1 B=1250 x H=2250(11L11ST)
Order Number
NovoPorta Premio MZ-1 1250 x 2250 (35010011L011ST)
Order number
NovoPorta Premio MZ-1
Type
MZ-1
Funktionalität Brandschutz
Funktionalität Sicherheit
LOD Destination
LOD Level
Interior door/Front door
Wall material
Wall thickness
mm
Entrez la valeur pour WT
Wall thickness
mm
cm
inch
ft
Zarge
Standardmaß/Extra
Bestellmaß Breite
mm
Nominal width of material
1260
Zargenaußenmaß Breite
1328
Clear passage opening Width
1166 mm
Bestellmaß Höhe
mm
Nominal height of material
2255
Zargenaußenmaß Höhe
2289 mm
Clear passage opening Height
2208 mm
Türblattdicke ca.
64 mm
Door closer
Art des Türschließers
Türschließeroption
Noise protection
Smoke-proof according to EN 1634-3
Thresholds
Glazing (wing)
Final Paint
Type of opening
Opening state
Hinges
Sheet thickness, approx.
mm
Clothings Option
Clothings Material
Lock
Falz-Art
Dickfalz
Wetterschenkel
Elektrischer Türöffner
Elektrischer Türschließer
Elektrischer Haftmagnet
Kontakt
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés