??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Novoferm
Description
NovoPorta Premio Doppeltür Germany - Norm-Titel
Bill of material
NovoPorta Premio MZ-2 MZ-2 B=2500 x H=2500(11L11ST)
Order Number
NovoPorta Premio MZ-2 2500 x 2500 (35010011L011ST)
Order number
NovoPorta Premio MZ-2
Type
MZ-2
Funktionalität Brandschutz
Funktionalität Sicherheit
LOD Destination
LOD Level
Interior door/Front door
Wall material
Wall thickness
mm
Enter value for WT
Wall thickness
mm
cm
inch
ft
Zarge
Standardmaß/Extra
Bestellmaß Breite
mm
Nominal width of material
2510
Zargenaußenmaß Breite
2578
Clear passage opening Width
2416 mm
Türensymetrie
Door Size
mm
Bestellmaß Höhe
mm
Nominal height of material
2505
Zargenaußenmaß Höhe
2539 mm
Clear passage opening Height
2458 mm
Türblattdicke ca.
64 mm
Door closer
Art des Türschließers
Türschließeroption
Noise protection
Smoke-proof according to EN 1634-3
Thresholds
Glazing (wing)
Final Paint
Type of opening
Opening state
Hinges
Sheet thickness, approx.
mm
Clothings Option
Clothings Material
Lock
Falz-Art
Dickfalz
Wetterschenkel
Elektrischer Türöffner
Elektrischer Türschließer
Elektrischer Haftmagnet
Kontakt
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD