??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
非标准网带表面附橡胶 - T-1600 系列
明细表
T-1600 Non-standard Modular belt with Rubber Top-N:1-T:0-L:1
型号
T-1600 非标准网带表面附橡胶
系列
T-1600 系列
适用于
广泛适用于各种纸箱、袋装、塑料箱等爬坡输送,表面有良好的摩擦力以及表面柔软不易损害输送的产品
网带材质
聚丙烯(PP)+表面橡胶,使用温度+1°C~+80°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
7010N/M
网带颜色
蓝色
橡胶颜色
黑色
重量
5.6 kg/m^2
标准模块宽度的倍数
非标模块宽度的倍数
网带宽度
76.2 mm
标准节距的倍数
网带宽度
非标准网带宽度: W=76.2*N+12.7*T
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
Previews
3D
2D
下載CAD模型