LSAGT12C1R35
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Ball Spline G
LSAG
LSAGT 12
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/linear_ball_spline_g_series/lsag/lsagt_12/lsagt12_ni_asmtab.prj},{NB=LSAGT12C1R35(17.5,0,0)},{MN=LSAGT12},{NC=1},{ES=N},{OH=},{CP=},{L=35.00},{P1=17.50},{P2=0.00},{P3=0.00},{D=21.0},{L1=35.0},{L2=23.0},{W=3.0},{T=1.8},{LM=15.0},{DM=12.0},{DM1=10.9},{DM2=6.0},{LMAX=800.000},{F=17.50},{H=2.00},{Q=3.70},{QS=0.30},{LK=11.80},{RK=1.50},{PPATH=lsag_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Non-interchangeable, Assembled set - LSAGT12
Bill of material
LSAGT12C1R35
Number of Cylinders
1
2
3
1
2
3
End Seal
No
Yes
No
Yes
Oil Hole
No
Yes
No
Yes
Capillary plate
No
Yes
No
Yes
Spline Shaft length (mm)
mm
값 입력 L
Spline Shaft length (mm)
mm
cm
inch
ft
확인
Position of Cylinder at center
mm
Position of 2nd Cylinder at center
0.00
0.00
mm
Position of 3rd Cylinder at center
0.00
0.00
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성