국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA NMSKV 3/4 10065483
WISKA
Brass cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_kabelverschraubungen/nmskv.prj},{NB=NMSKV 3/4 10065483},{CNSORDERNO=10065483},{TYP=NMSKV 3/4},{D=NPT 3/4\"},{NDM=26.670},{TTYP=NPT},{TL=40.0 - 48.0},{D1=9.0 - 17.0},{TL1=46.500},{L=16.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=50},{INFO=HTML},{H1=1.500},{H2=3.500},{H3=4.500},{D2=26.000},{P2=1.500},{C=4.336},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{H4=5.000},{H5=3.500},{D3=17.200},{D4=28.000},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10065483/nmskv-34.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10065483/nmskv-34.html},{WEIGHT=0.062}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
NMSKV - SPRINT cable glands, NMSKV, NPT, EN 62444
Bill of material
WISKA NMSKV 3/4 10065483
WISKA Order-No.
10065483
10065483
WISKA Type
NMSKV 3/4
NMSKV 3/4
Connection thread size
NPT 3/4"
NPT 3/4"
Total length
40.0 - 48.0
40.0 - 48.0
mm
Cable diameter
9.0 - 17.0
9.0 - 17.0
mm
Screw-in thread length
16.0
16.0
mm
Key width
29
29
mm
Width across corners
32.0
32.0
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
50
50
VPE
Website
HTML
Weight
0.062
0.062
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성