??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
NMSKV EMV-Z - SPRINT EMV Kabelverschraubungen mit Erdungseinsatz DIN 89345, NMSKV EMV-Z, Messing vernickelt, NPT, EN 62444
Stückliste
WISKA NMSKV 3/4 EMV-Z 10065491
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Durchmesser Anschlussgewinde
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: Messing vernickelt / Dichtung: EPDM / Klemmkäfig: PA
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
Verpackungseinheit
VPE
Webseite
HTML
Nettogewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen