??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
NMSKE - SPRINT ATEX Kabelverschraubungen, NMSKE, Messing vernickelt, NPT
Stückliste
WISKA NMSKE 3/4 10101085
WISKA Bestellnummer
WISKA Typbezeichnung
Durchmesser Anschlussgewinde
Gesamtlänge
mm
Durchmesser Kabel
mm
Einschraubgewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Material
Kabelverschraubung: Messing vernickelt / Dichtung: EPDM / Klemmkäfig: PA
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Zündschutzart
Ex eb / Ex tb
Zertifikate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/4)
Einsatztemperatur
-40°C bis 75°C
Verpackungseinheit
VPE
Webseite
HTML
Nettogewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen