??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
NMS / NV / NS / NM / NL - Rails à Talon Double Bord
Nomenclature
NMS12
Référence de Commande
NMS12L86P1
aperçu
Description
Rails à Talon Double Bord
Largeur de Rail
mm
A utiliser avec galets …
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Types de Trous de Fixation
Crémaillère montée sur rail
Degré de précision
Largeur
12.37 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour C
Longueur
mm
cm
inch
ft
Validation Dimension C
Information
OK
Longueur
20.5 mm
Validation Dimension D
Information
OK
Inserts de Lubrification par le rail
Longueur
45 mm
Largeur
3.00 mm
Hauteur
6.2 mm
Largeur
4 mm
Hauteur
1.8 mm
Largeur
8.5 mm
Chanfrein
1.70 mm
Diamètre
3.5 mm
Ø x Profondeur
6.2 x 3.1 mm
Diamètre
4 mm
Diamètre
0.0 mm
Ø x Profondeur
- mm
P Taraudage
M3
P1 vis
-
P1 Référence
-
Ø du pion
0 mm
Largeur
0.00 mm
Largeur
0.00 mm
Hauteur
0.0 mm
Hauteur
0.0 mm
Largeur
0.00 mm
Taille crémaillère
0.0 mm
Pion de Centrage
SDP4
Diamètre
4 mm
Hauteur
6.75 mm
Hauteur
0.00 mm
Poids
0.5 kg/m
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés