??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HepcoMotion
Описание
NMS / NV / NS / NM / NL - Double Edge Spacer Slides
Спецификация
NMS12
Order number
NMS12L86P1
Preview
Description
Double Edge Spacer Slides
Slide Width
mm
Use With Bearings...
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
Fixing Hole Style
Rack mounted on Slide
Precision grade
Width
12.37 mm
Length
mm
Введите значение для C
Length
mm
cm
inch
ft
C Dimension validation
Информация
OK
Length
20.5 mm
D Dimension validation
Информация
OK
Bleed Lubrication Inserts
Length
45 mm
Width
3.00 mm
Height
6.2 mm
Width
4 mm
Height
1.8 mm
Width
8.5 mm
Chamfer
1.70 mm
Diameter
3.5 mm
Ø x Depth
6.2 x 3.1 mm
Diameter
4 mm
Diameter
0.0 mm
Ø x Depth
- mm
P Thread Size
M3
P1 Screw
-
P1 Part No.
-
Pin Ø
0 mm
Width
0.00 mm
Width
0.00 mm
Height
0.0 mm
Height
0.0 mm
Width
0.00 mm
Rack Size
0.0 mm
Dowel Pin
SDP4
Diameter
4 mm
Height
6.75 mm
Height
0.00 mm
Weight
0.5 kg/m
Product link
Website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей