??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NMB8-30GM55-E2-FE - Induktive Sensoren
Stückliste
NMB8-30GM55-E2-FE
Produktbild
MANUID
NMB8-30GM55-E2-FE
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NMB8-30GM55-E2-FE
EAN
4050143057092
Herstellertypbezeichnung
NMB8-30GM55-E2-FE
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
8 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Metall
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
55 mm
Schaltfrequenz
10.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.250
LENGTH
0.206
WIDTH
0.174
DEPTH
0.035
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen