??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NMB15-30GM65-E2-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NMB15-30GM65-E2-V1
Produktbild
MANUID
NMB15-30GM65-E2-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NMB15-30GM65-E2-V1
EAN
4050143057450
Herstellertypbezeichnung
NMB15-30GM65-E2-V1
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
15 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Metall
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
65 mm
Schaltfrequenz
150.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.074
WIDTH
0.095
DEPTH
0.022
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen