??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NMB10-18GM65-E0-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NMB10-18GM65-E0-V1
Produktbild
MANUID
NMB10-18GM65-E0-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NMB10-18GM65-E0-V1
EAN
4050143231928
Herstellertypbezeichnung
NMB10-18GM65-E0-V1
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
10 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Metall
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
65 mm
Schaltfrequenz
240.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.099
WIDTH
0.049
DEPTH
0.025
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen