??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NMB1,5-8GM35-E2-FE - Induktive Sensoren
Stückliste
NMB1,5-8GM35-E2-FE
Produktbild
MANUID
NMB1,5-8GM35-E2-FE
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NMB1,5-8GM35-E2-FE
EAN
4050143056668
Herstellertypbezeichnung
NMB1,5-8GM35-E2-FE
Umgebungstemperatur max
75.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
1.5 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Metall
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
35 mm
Schaltfrequenz
80.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.164
WIDTH
0.024
DEPTH
0.017
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen