??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NLRGF, LRBGF, PLRGF, SLRGF - Montants hexagonaux - Filetage mâle à une extrémité, filetage femelle à une extrémité - Dimension L, type diamètre du filetage spécifié
Nomenclature
NLRGF12-25-F10-M5-N4
Réf. pièce
Matériau
Traitement de surface
B
mm
F Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
M (normal)
N (normal)
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance de la dimension L
Tolérance L
+/-0.2 mm
L
mm
Amin (Valeur min. du filetage mâle incomplet)
mm
Trous taraudés d'un côté
TP Incrément de 1mm
mm
P Incrément de 1 mm
mm
Trous taraudés sur les deux côtés
WTP Incrément de 1mm
mm
K Incrément de 1 mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés