??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
NL60 - BAIO MMN duck foot bend
Bill of material
5015079
Item Number
LOD Level
Nominal Diameter
mm
Nominal Diameter 1
80 mm
Pressure Rating
PN16
d
mm
d1
98 mm
E
105 mm
E1
105 mm
H
330 mm
H1
140 mm
H2
115 mm
L
mm
L1
mm
B
180 mm
B1
125 mm
Weight
kg
Material description DE
Product Link
Link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)