??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
NL60 - BAIO MMN duck foot bend
Lista materiale
5015079
Numero
Livello LOD
Taglia nominale
mm
Taglia nominale 1
80 mm
Livello di pressione
PN16
d
mm
d1
98 mm
E
105 mm
E1
105 mm
H
330 mm
H1
140 mm
H2
115 mm
L
mm
L1
mm
B
180 mm
B1
125 mm
Peso
kg
Material description DE
Collegamento del prodotto
Link
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD