??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
NL60 - BAIO MMN duck foot bend
Nomenclature
5015079
numéro d'article
Niveau LOD
Taille nominale
mm
Taille nominale 1
80 mm
Niveau de pression
PN16
d
mm
d1
98 mm
E
105 mm
E1
105 mm
H
330 mm
H1
140 mm
H2
115 mm
L
mm
L1
mm
B
180 mm
B1
125 mm
Poids
kg
Material description DE
Lien produit
Link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés