??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
HAWLE
Descripción
NL60 - BAIO MMN duck foot bend
Lista de materiales
5015079
número de artículo
Nivel LOD
Medida nominal
mm
Medida nominal 1
80 mm
Nivel de presión
PN16
d
mm
d1
98 mm
E
105 mm
E1
105 mm
H
330 mm
H1
140 mm
H2
115 mm
L
mm
L1
mm
B
180 mm
B1
125 mm
Peso
kg
Material description DE
Enlace de producto
Link
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD