??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
NL60 - BAIO Fussbogen MMN-Stück
Stückliste
5015079
Artikelnummer
LOD-Ebene
Nennweite
mm
Nennweite 1
80 mm
Druckstufe
PN16
d
mm
d1
98 mm
E
105 mm
E1
105 mm
H
330 mm
H1
140 mm
H2
115 mm
L
mm
L1
mm
B
180 mm
B1
125 mm
Gewicht
kg
Materialkurztext DE
Produktlink
Link
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen