5015072
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl57.prj},{NB=5015072 NL57 DN100 - PN16 (400)},{IN=5015072},{DC=DE},{LOD=400},{DN=100},{D=118},{E=120},{PN=PN16},{H=250},{H1=157},{L=365},{L1=208},{L2=169},{L3=328},{SE=102},{B=172},{W=9.30},{MAT=MSK-STK-BAIO 45° PN16 100},{PL=Link},{A1=162.000},{A2=147.870},{A3=118.990},{B1=69.850},{B2=82.010},{B3=143.000},{A4X=47.120},{B1X=69.010},{B2X=60.500},{B3X=50.540},{XX=1},{DX=156.924},{ASDF=2.000},{DIF=65},{HX=172.000},{BX=151.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
NL57 - BAIO MSK 45° bend
Bill of material
5015072
Item Number
5015072
5015072
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
100
100
mm
D
118
118
mm
E
120
120
mm
Pressure Rating
PN16
H
250
250
mm
H1
157
157
mm
L
365
365
mm
L1
208
208
mm
L2
169
169
mm
B
172
172
mm
Weight
9.30
9.30
kg
Material description DE
MSK-STK-BAIO 45° PN16 100
MSK-STK-BAIO 45° PN16 100
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성