5015068
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl51.prj},{NB=5015068 NL51 DN125 - PN16 (400)},{IN=5015068},{DC=DE},{LOD=400},{DN=125},{O=1 x 2\"},{PN=PN16},{D=144},{EX=115},{E=115},{EM=0},{ZAKD=0},{H=202},{L=315},{B=201},{B1=202},{W=12.70},{MAT=U-STK-BAIO PN16 125 1xIG2\"},{PL=Link},{VER=1},{ZAKX=2\"},{OX=59.614},{A1=188.000},{A3=175.050},{B1X=85.045},{B2X=73.840},{A1X1=171.000},{HY=5},{BY=54.88}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
NL51 - BAIO U-piece (socket piece) with internal Thread 2"
Bill of material
5015068
Item Number
5015068
5015068
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
125
125
mm
Outlet
1 x 2"
Pressure Rating
PN16
D
144
144
mm
E
115
115
mm
H
202
202
mm
L
315
315
mm
B
201
201
mm
B1
202
202
mm
Weight
12.70
12.70
kg
Material description DE
U-STK-BAIO PN16 125 1xIG2"
U-STK-BAIO PN16 125 1xIG2"
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성