??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
NL4A - Spigot adapter BAIO ZAK
Спецификация
5015061
номер предмета
5015061
Уровень LOD
Номинальный размер
80 mm
Уровень давления
Potable water: PN16, Sewage water: PN16, Gas: PN10
Outlet
ZAK 46
H
115 mm
L
176 mm
L1
74 mm
B
115 mm
Вес
2.30 kg
Material description DE
R-STK-BAIO PN16 M80-ZAK-MU46
Ссылка на продукт
Link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей