5015061
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl4a.prj},{NB=5015061 NL4A DN80 - Potable water: PN16, Sewage water: PN16, Gas: PN10 (400)},{IN=5015061},{DC=DE},{LOD=400},{DN=80},{PN=Potable water: PN16, Sewage water: PN16, Gas: PN10 },{O=ZAK 46},{D1=98},{EM=38},{H=115},{L=176},{L1=74},{SE=82},{B=115},{W=2.30},{MAT=R-STK-BAIO PN16 M80-ZAK-MU46},{PL=Link},{C=19.00},{K=160},{N=8},{DL=19},{B3X=41.600},{L1X=25},{ZAK=46}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
NL4A - Spigot adapter BAIO ZAK
Bill of material
5015061
Item Number
5015061
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
80
mm
Pressure Rating
Potable water: PN16, Sewage water: PN16, Gas: PN10
Outlet
ZAK 46
H
115
mm
L
176
mm
L1
74
mm
B
115
mm
Weight
2.30
kg
Material description DE
R-STK-BAIO PN16 M80-ZAK-MU46
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성