??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
NL4A - Spigot adapter BAIO ZAK
Lista materiale
5015061
Numero
5015061
Livello LOD
Taglia nominale
80 mm
Livello di pressione
Potable water: PN16, Sewage water: PN16, Gas: PN10
Outlet
ZAK 46
H
115 mm
L
176 mm
L1
74 mm
B
115 mm
Peso
2.30 kg
Material description DE
R-STK-BAIO PN16 M80-ZAK-MU46
Collegamento del prodotto
Link
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD