??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
NL4A - Spigot adapter BAIO ZAK
Nomenclature
5015061
numéro d'article
5015061
Niveau LOD
Taille nominale
80 mm
Niveau de pression
Potable water: PN16, Sewage water: PN16, Gas: PN10
Outlet
ZAK 46
H
115 mm
L
176 mm
L1
74 mm
B
115 mm
Poids
2.30 kg
Material description DE
R-STK-BAIO PN16 M80-ZAK-MU46
Lien produit
Link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés