??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HAWLE
Descripción
NL4A - Spigot adapter BAIO ZAK
Lista de materiales
5015061
número de artículo
5015061
Nivel LOD
Medida nominal
80 mm
Nivel de presión
Potable water: PN16, Sewage water: PN16, Gas: PN10
Outlet
ZAK 46
H
115 mm
L
176 mm
L1
74 mm
B
115 mm
Peso
2.30 kg
Material description DE
R-STK-BAIO PN16 M80-ZAK-MU46
Enlace de producto
Link
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD