??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
HAWLE
Popis
NL4A - Přechodový kus BAIO ZAK
Kusovník
5015061
Číslo položky
5015061
Úroveň LOD
DN
80 mm
Hodnota tlaku
Pitná voda: PN16, Odpadní voda: PN16, Plyn: PN10
Výstup
ZAK 46
H
115 mm
L
176 mm
L1
74 mm
B
115 mm
Hmotnost
2.30 kg
Popis materiálu DE
R-STK-BAIO PN16 M80-ZAK-MU46
Odkaz na produkt
Odkaz
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model