??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
NL4A - BAIO Übergangsstück ZAK
Stückliste
5015061
Artikelnummer
5015061
LOD-Ebene
Nennweite
80 mm
Druckstufe
Trinkwasser: PN16, Abwasser: PN16, Gas: PN10
Abgang
ZAK 46
H
115 mm
L
176 mm
L1
74 mm
B
115 mm
Gewicht
2.30 kg
Materialkurztext DE
R-STK-BAIO PN16 M80-ZAK-MU46
Produktlink
Link
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen