5015054
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl48.prj},{NB=5015054 NL48 DN100 - PN16 (400 1)},{IN=5015054},{DC=DE},{LOD=400},{PLUG=1},{DN=100},{PN=PN16},{TH=2\"},{D=118.000},{H=160},{H1=129},{L=205},{B=196},{SE=102.000},{W=5.60},{MAT=ENDK-BAIO-SP PN16 100 IG2\"},{PL=Link},{A1=115.200},{A2=115.200},{A3=112.300},{A4=80.000},{B1=14.580},{B2=110.750},{B3=128.750},{B4=192.750},{B6=25.000},{A4X=80.670},{A5X=57.430},{XX=30.960},{TH1=59.614},{TH2=64.000},{TH3=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
NL48 - BAIO spigot end cap
Bill of material
5015054
Item Number
5015054
5015054
LOD Level
400
200
400
200
Plug
with plug
without plug
with plug
without plug
Nominal Diameter
100
100
mm
Pressure Rating
PN16
Female thread
2"
2"
인치
H
160
160
mm
H1
129
129
mm
L
205
205
mm
B
196
196
mm
Weight
5.60
5.60
kg
Material description DE
ENDK-BAIO-SP PN16 100 IG2"
ENDK-BAIO-SP PN16 100 IG2"
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성