5015018
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl45.prj},{NB=5015018 NL45 DN150 - PN16 (400)},{IN=5015018},{X1=212.000},{BX=0.000},{B1X=99.000},{LOD=400},{DN=150},{PN=PN16},{B2X=88.000},{A1X1=191.900},{O=-},{HX=0.000},{ZAK=0},{YY=1},{D=170},{D2X=168},{E=115},{H=212},{L=480},{L1=370},{L2=0},{SE=109},{B=239},{W=35.00},{MAT=SM-STK-BAIO PN16 150 L1=370},{PL=Link},{X2=202.180},{X3=165.000},{Y1=71.080},{Y2=82.080},{Y3=148.920}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
NL45 - BAIO SM-adapter piece
Bill of material
5015018
Item Number
5015018
5015018
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
150
150
mm
Pressure Rating
PN16
Outlet
-
-
D
170
170
mm
E
115
115
mm
L
480
480
mm
L1
370
370
mm
Weight
35.00
35.00
kg
Material description DE
SM-STK-BAIO PN16 150 L1=370
SM-STK-BAIO PN16 150 L1=370
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성