5014997
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl44mj_asmtab.prj},{NB=5014997 NL44MJ DN100 PN16 (400)},{IN=5014997},{LOD=400},{DN=100},{D=104-132},{PN=PN16},{S=374 - 395},{E=110},{H=238},{L=706 - 725},{LMAX=725},{LMIN=706},{B=211},{BOLT=M16 x 90},{Q=3},{W=19.00},{MAT=EMS-STK-BAIO PN16 100 MB-Kuppl},{PL=Link},{D3=133},{YY=2},{M=16},{Y1=2},{Z=2},{PPATH=parts/nl44mj/nl44mj_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
NL44MJ - BAIO EMS piece (cut-in socket fitting)
Bill of material
5014997
Item Number
5014997
5014997
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
100
100
mm
d
104-132
104-132
mm
Pressure Rating
PN16
Sliding clearance
374 - 395
374 - 395
mm
E
110
110
mm
H
238
238
mm
Min-Max
706 - 725
706 - 725
mm
B
211
211
mm
Weight
19.00
19.00
kg
Material
EMS-STK-BAIO PN16 100 MB-Kuppl
EMS-STK-BAIO PN16 100 MB-Kuppl
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성