5014972
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl40.prj},{NB=5014972 NL40 DN150 - DN100 - PN16 (400)},{IN=5014972},{DC=DE},{LOD=400},{DN=150},{DN1=100},{TYP=R},{D1X=170},{D=118},{E=105},{PN=PN16},{H=191},{H1=174},{L=395},{L1=280},{SE=109},{B=191},{B1=172},{BG=0},{W=12.90},{MAT=R-STK-BAIO PN16 S150-M100},{PL=Link},{VER=1},{VERS=2},{BXX=93.52},{H1X=161.050},{HXX=50.000},{XX=8},{B1X=70.030},{B2X=60.937},{A1X=162}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
NL40 - BAIO R-/RU-piece (reducer piece)
Bill of material
5014972
Item Number
5014972
5014972
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
150
150
mm
Nominal Diameter 1
100
100
mm
Version
R
R
D
118
118
mm
E
105
105
mm
Pressure Rating
PN16
H
191
191
mm
H1
174
174
mm
L
395
395
mm
L1
280
280
mm
B
191
191
mm
B1
172
172
mm
BG
0
0
mm
Weight
12.90
12.90
kg
Material description DE
R-STK-BAIO PN16 S150-M100
R-STK-BAIO PN16 S150-M100
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성