5014962
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl35.prj},{NB=5014962 NL35 DN100 - PN16 (400)},{IN=5014962},{DC=DE},{LOD=400},{DN=100},{D=118},{E=105},{PN=PN16},{H=214},{L=316},{L1=152.5},{B=172},{W=9.80},{MAT=MMK-STK-BAIO 11° PN16 100},{PL=Link},{A1=162.000},{A2=147.940},{A3=118.990},{B1=65.930},{B2=81.950},{B3=142.930},{B4=142.930},{B6=143.040},{A4X=47.120},{B1X=70.030},{B2X=60.937},{B3X=50.540},{XX=1},{DX=99.387},{A1X1=112.000},{HX=172.000},{BX=151.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
NL35 - 11° bend BAIO
Bill of material
5014962
Item Number
5014962
5014962
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
100
100
mm
D
118
118
mm
E
105
105
mm
Pressure Rating
PN16
H
214
214
mm
L
316
316
mm
L1
152.5
152.5
mm
B
172
172
mm
Weight
9.80
9.80
kg
Material description DE
MMK-STK-BAIO 11° PN16 100
MMK-STK-BAIO 11° PN16 100
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성