5014956
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl34.prj},{NB=5014956 NL34 DN125 - PN16 (400)},{IN=5014956},{DC=DE},{LOD=400},{DN=125},{D=144},{E=125},{PN=PN16},{H=269},{L=364},{L1=172.0},{B=196},{W=13.25},{MAT=MMK-STK-BAIO 22° PN16 125},{PL=Link},{A1=188.000},{A2=175.120},{A3=144.220},{B1=66.780},{B2=85.030},{B3=145.710},{B4=145.710},{B6=145.680},{A4X=42.470},{B1X=85.045},{B2X=73.840},{B3X=49.970},{XX=2},{DX=135.252},{HX=196},{BX=175}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
NL34 - 22° bend BAIO
Bill of material
5014956
Item Number
5014956
5014956
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
125
125
mm
D
144
144
mm
E
125
125
mm
Pressure Rating
PN16
H
269
269
mm
L
364
364
mm
L1
172.0
172.0
mm
B
196
196
mm
Weight
13.25
13.25
kg
Material description DE
MMK-STK-BAIO 22° PN16 125
MMK-STK-BAIO 22° PN16 125
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성