5030908
HAWLE
Combi valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_combi_valves/nl10e3.prj},{NB=5030908 NL10E3 DN150 - DN150 - PN16 (400)},{IN=5030908},{DN1=150},{DN2=150},{D1=170},{D2=170},{E=125},{E1=125},{H=435},{H1=541},{H2=541},{L=565},{L1=300},{B=406},{A=19.3},{CS=38},{WS=3},{D=26},{W=61.00},{CSX=55.000},{A1=212.000},{A2=207.910},{A3=202.200},{A4=169.090},{B1=72.720},{B2=76.800},{B3=82.080},{B4=126.990},{B6=145.990},{A1X=212.000},{A2X=207.910},{A3X=202.200},{A4X=169.090},{B1X=72.720},{B2X=76.800},{B3X=82.080},{B4X=126.990},{B5X=122.320},{B6X=145.990},{HX=215.49},{C2=133.400},{C3=111.650},{C4=47.000},{X=113.50},{X2=210.00},{HX1=27.50},{HX2=65.17},{HX3=65.00},{X4=172.62},{X5=289.00},{X3=245.00},{B1Y=96.86},{B2Y=86.82},{B3Y=58.15},{B4Y=96.86},{B5Y=86.82},{B6Y=58.15},{LOD=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
NL10E3 - E3 MMB-Valve - BAIO
Bill of material
5030908
Item Number
5030908
5030908
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter 1
150
150
mm
Nominal Diameter 2
150
150
mm
Pressure Rating
PN16
D1
170
170
mm
D2
170
170
mm
E
125
125
mm
E1
125
125
mm
Version
Typ E3
H
435
435
mm
H1
541
541
mm
L
565
565
mm
L1
300
300
mm
B
406
406
mm
a Spindle
19.3
19.3
mm
c Spindle
38
38
mm
w° Spindle
3
°
Ød1 Spindle
26
26
mm
Weight
61.00
61.00
kg
Material description DE
E3 MMB-SCHIEBER 150 PN16
E3 MMB-SCHIEBER 150 PN16
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성