NKXRN30
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/nkxrn.prj},{NB=NKXRN30},{TYPE=NKXRN},{RFS=k5},{RFH=K6},{MAT=52100 Bearing Steel Equivalent},{AC=No Cover},{DD=30},{D=42},{L=30},{T=11},{RR=0.6},{RR1=0.6},{D1H=47},{D2H=0.0},{D2=-},{LL=9.5},{AA=42.7},{CR=22.3},{COR=39.5},{CA=27.8},{CPA=72.5},{RPM=1500},{DS=44},{R=0.6},{L1=0.55},{DR1=4.35},{DL1=3.75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
NKXRN,NKXRZN - Needle Roller Bearings With Thrust Roller Bearings - No Inner Ring (Open Type/With Covers)
BOM
NKXRN30
형식
NKXRN30
NKXRN30
Type
NKXRN
NKXRN
샤프트 권장부합
k5
하우징 권장부합
K6
재질
SUJ2상당
부속부품
No Cover
No Cover
d
30
30
mm
D
42
42
mm
L
30
30
mm
T
11
11
mm
r (min.)
0.6
0.6
mm
D1
47
47
mm
D2
-
-
mm
l
9.5
9.5
mm
a
42.7
42.7
mm
기본동정격하중 Cr
22.3
22.3
kN
기본정정격하중 Cor
39.5
39.5
kN
액시얼 기본동 정격하중 Ca
27.8
27.8
kN
기본정정격하중 Cpa
72.5
72.5
kN
Allowable Rotational Speed rpm (Reference)
1500
1500
Relative Dimension DS (min.)
44
44
mm
부착관계치수 R (최대)
0.6
0.6
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성