??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NKXR15_50Z - 滚针和推力圆柱滚子组合,无内圈
明细表
NKXR15Z
代码
类型
滚针和推力圆柱滚子组合
类型
后置代码
Z(带外罩)
国标材质
GCr15
相当材质
SUJ2
d
mm
D
24 mm
L
23 mm
T
9 mm
r(min)
0.3 mm
D1
29.0 mm
V
6.5 mm
a
23.7 mm
径向额定载荷(动)KN
10.7 KN
径向额定载荷(静)KN
12.7 KN
轴向额定载荷(动)KN
14.4 KN
轴向额定载荷(静)KN
28.5 KN
容许转速
7800 r/min
Ds(min)
25 mm
min
17 mm
max
0.3 mm
max
0.3 mm
重量(参考)
52.6 g
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型