??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NKX7_50Z-IR - 滚针和推力球组合·带内圈
明细表
NKX7Z-IR
代码
类型
滚针和推力球组合
TYPE2
后置代码
IR(带内圈)
国标材质
GCr15
相当材质
SUJ2
d
mm
D
19 mm
B
16 mm
L
23 mm
T
9 mm
r(min)
0.3 mm
r1(min)
0.3 mm
d1
10 mm
D1
25.0 mm
V
6.5 mm
a
19.7 mm
径向基本额定负载Cr(动)
6.2 KN
径向基本额定负载Cor(静)
7.8 KN
轴向基本额定负载(动)
10.0 KN
轴向基本额定负载(静)
14.0 KN
容许转速
7200 r/min
Ds(min)
18 mm
D2(min)
9 mm
R(max)
0.3 mm
R1(max)
0.3 mm
重量(参考)
40.9 g
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型