국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
NKX10Z
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/nkx10_60z.prj},{NB=NKX10Z},{CODE=NKX...Z},{TYPE1=Roller pin+Thrust ball},{TYPE2=Standard type},{CODE2=Z(daiwaizhao)},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{DD=10},{CZL=40.9},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NKX10_60Z - No inner ring
Bill of material
NKX10Z
?¡è
NKX...Z
NKX...Z
TYPE
Roller pin+Thrust ball
TYPE
Standard type
Standard type
Post code
Z (with cover)
International material
GCr15
Quite material
SUJ2
d
10
mm
D
19
mm
L
23
mm
T
9
mm
r(min)
0.3
mm
D1
25.0
mm
V
6.5
mm
a
19.7
mm
Radial rated load (moving) KN
6.2
KN
Radial rated load (static) KN
7.8
KN
Axial rated load (moving) KN
10.0
KN
Axial rated load (static) KN
14.0
KN
Allowable speed (reference)
7200
r/min
Ds(min)
18
mm
D2(min)
12
mm
R(max)
0.3
mm
R1(max)
0.3
mm
reference weight
40.9
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성