??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NKX10_60Z - 无内圈
明细表
NKX10Z
代码
类型
滚针和推力球组合
类型
后置代码
Z(带外罩)
国际材质
GCr15
相当材质
SUJ2
d
10 mm
D
19 mm
L
23 mm
T
9 mm
r(min)
0.3 mm
D1
25.0 mm
V
6.5 mm
a
19.7 mm
径向额定载荷(动)KN
6.2 KN
径向额定载荷(静)KN
7.8 KN
轴向额定载荷(动)KN
10.0 KN
轴向额定载荷(静)KN
14.0 KN
容许转速(参考)
7200 r/min
Ds(min)
18 mm
D2(min)
12 mm
R(max)
0.3 mm
R1(max)
0.3 mm
参考重量
40.9 g
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型