??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Hönger
Beschreibung
NKL - Rolltische aus Aluminium
Stückliste
NKL 2-35(0)
Model code
Höhenabgestimmt (10 mcr)
Käfigzwangsteuerung
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
A
mm
B
mm
Länge
mm
H
18 mm
L1
- mm
L2
- mm
L3
17.5 mm
L4
5.0 mm
B1
30 mm
B2
15 mm
D
3.50 mm
D1
6.0 mm
Gewinde
M3
H2
6.7 mm
H1
3.2 mm
HUB
mm
C dyn
425 N
ML
3.83 Ncm
MQ
2.72 Ncm
Gewicht
0.180 g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen