NK40B36
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.40
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/b_type/nk40b.prj},{NB=NK40B36_()},{TYPE=NK40B},{NOT=36},{NOTX=36.000},{DP=145.72},{DO=153},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{BD=68},{BL=28},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 59
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
NK40B - Un-finished
Bill of material
NK40B36
Type
NK40B
Number of teeth
36
36
Pitch dia
145.72
145.72
mm
Outer dia
153
153
mm
Teeth bottom dia
137.77
137.77
mm
Caliper dia
137.77
137.77
mm
Width of teeth
7.2
mm
Hardeningtempering
Induction hardening
Induction hardening
Comments for hardeningtempering
Shape of sproket
C : Cutting type
C : Cutting type
Bore diameter
16
16
mm
Surface treatment
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성