??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Hönger
Beschreibung
NK - Rolltische aus Stahl
Stückliste
NK 2-35-B(0)
Model code
Höhenabgestimmt (10 mcr)
Käfigzwangsteuerung
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
Höhe
mm
Breite
mm
Länge
mm
H
18 mm
HUB
mm
L1
- mm
L2
- mm
L3
18 mm
L4
5.0 mm
B1
30 mm
B2
15 mm
D
6.0 mm
D1
3.5 mm
Gewinde
M3
H2
6.5 mm
H1
3.0 mm
C dyn
425 N
ML
3 Ncm
MQ
4 Ncm
Gewicht
0.180 g
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen