??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ6-F-N-5M - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ6-F-N-5M
Produktbild
MANUID
NJ6-F-N-5M
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ6-F-N-5M
EAN
4050143455256
Herstellertypbezeichnung
NJ6-F-N-5M
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
6 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Breite des Sensors
45 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
12 mm
Höhe des Sensors
30 mm
Schaltfrequenz
5000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.190
WIDTH
0.160
DEPTH
0.006
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen