??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ6-F-A - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ6-F-A
Produktbild
MANUID
NJ6-F-A
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ6-F-A
EAN
4050143002405
Herstellertypbezeichnung
NJ6-F-A
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
6 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
30 mm
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
45 mm
Höhe des Sensors
12 mm
Schaltfrequenz
500.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.100
LENGTH
0.123
WIDTH
0.061
DEPTH
0.031
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen