??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ40+U4+A - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ40+U4+A
Produktbild
MANUID
NJ40+U4+A
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ40+U4+A
EAN
4050143180592
Herstellertypbezeichnung
NJ40+U4+A
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
40 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
55 mm
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
128 mm
Höhe des Sensors
55 mm
Schaltfrequenz
100.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.410
LENGTH
0.061
WIDTH
0.161
DEPTH
0.063
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen