??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ40-FP-SN-P4 - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ40-FP-SN-P4
Produktbild
MANUID
NJ40-FP-SN-P4
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ40-FP-SN-P4
EAN
4050143455683
Herstellertypbezeichnung
NJ40-FP-SN-P4
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
Schaltabstand
40 mm
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
80 mm
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
100.00 °C
Länge des Sensors
80 mm
Höhe des Sensors
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.510
LENGTH
0.120
WIDTH
0.096
DEPTH
0.046
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen